Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630805","name":"PSEN op2B-3-080/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op2B-3-080/1
Artikelnummer: 630805
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Körperschutz, Schutzfeldhöhe
800 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12,
Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig,
... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 800 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-Typ | 2 |
Sensorprinzip | optisch |
Schutzfeldhöhe | 815 mm |
Auflösung Schutzart | Körper |
Reichweite (m) | 0.5 - 50 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 880 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 50 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 14 ms |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 953 mm |
Abmessung b | 35 mm |
Abmessung t | 41.2 mm |
Nettogewicht | 3500 g |
Bruttogewicht | 4100 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548076646 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensoreinheit L-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender
Halterung am Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op
Protective Column mit einer Länge von 165 cm für einen Strahlabstand
von 300 mm. Anzahl der Spiegel: 4. Als mögliches Zubehör kann der
gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op
Protective Column mit einer Länge von 120 cm für einen Strahlabstand
von 400 mm. Anzahl der Spiegel: 3. Als mögliches Zubehör kann der
gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op
Protective Column mit einer Länge von 100 cm für einen Strahlabstand
von 500 mm. Anzahl der Spiegel: 2. Als mögliches Zubehör kann der
gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op muting bracket kit
630824
Befestigungsset zum Befestigen zweier Muting Arme an ein Basis-
Lichtgitter der Serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor einzelner Muting Arm für Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1,
passiv.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor einzelner Muting Arm für Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1,
aktiv.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender
Halterung am Basis-Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integrierte Spiegel für Körperschutzauflösung inklusive PSEN op
Protective Column mit einer Länge von 165 cm für einen Strahlabstand
von 400 mm. Anzahl der Spiegel: 4. Als mögliches Zubehör kann der
gelagerte Standfuß "PSEN op Protective Base" befestigt werden.
PSEN op cableset
630295
Zubehör PSENopt, Y-Kabel mit Stecker gerade M12 für PSEN op 4B-T/S/L
Lichtgitter
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Einkanallichtgitter / Empfänger mit NO/NC Ausgängen, verwendbar als
Mutingsensor, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig.
Bitte beachten Sie, dass der Sender (630832) separat bestellt werden
muss.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminiumprofil mit Länge 120 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflexlichttaster mit NO/NC Ausgängen verwendbar als Mutingsensor,
Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig. Bitte beachten
Sie, dass ein Reflektor (630323) separat bestellt werden muss.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminiumprofil mit Länge 90 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofil mit Länge 60 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 besteht aus einer Grundplatte aus Edelstahl
und 3 Federn und entsprechender Befestigung. Zusammen mit "PSEN op
Protective Column" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective
Bracket" wird ein Schutz von Lichtgittern oder Umlenkspiegeln vor
starker mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofil mit Länge 190 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminiumprofil mit Länge 165 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Einkanallichtgitter / Sender, verwendbar als Mutingsensor,
Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, 4-polig. Bitte beachten
Sie, dass der Empfänger (630831) separat bestellt werden muss.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Zubehör PSENopt, Kabel mit M12 Stecker für L-Muting, Kabellänge: 0,75 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m