Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"632089","name":"PSEN opII4F-s-14-150","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JY"]}
Abbildung ähnlich
PSEN opII4F-s-14-150
Artikelnummer: 632089
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm),
Schutzfeldhöhe 1500 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V.
Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlussk... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | Infrarot |
Schutzfeldhöhe | 1500 mm |
Auflösung Schutzart | Finger |
Reichweite (m) | 0.2 - 8 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 850 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 60 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 50 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | IEC 61496-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Halterung bei Schock Norm 1 | Adv Bracket Kit |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 40g |
Halterung bei Schock Norm 2 | Adv Bracket Kit |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | 50g |
Halterung bei Schock Norm 3 | Swivel-Mount |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 17.4 ms |
Mechanische Daten
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
max. Leitungslänge | 50 m |
Gehäusematerial | Aluminium |
Material Endkappen | Zn |
Material Frontscheibe | PC |
Abmessung h | 1504 mm |
Abmessung b | 35 mm |
Abmessung t | 40 mm |
Nettogewicht | 4325 g |
Bruttogewicht | 6745 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548076462 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-195" für
Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1950 mm,
Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von
Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit
Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Das Set beinhaltet die Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für
Sicherheitslichtgitter bis zu einer Länge von 1650 mm,
Befestigungsschrauben und "PSEN opII adjustable base unit". Schutz von
Lichtgittern vor starker mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit
Sicherheitslichtgitter der PSEN optII Reihen.
PSEN opII protective column-165
632503
Schutzsäule "PSEN opII protective column-165" für Sicherheitslichtgitter
mit einer Länge von bis zu 1650 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker
mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN
optII Reihen.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN opII protective column-195
632504
Schutzsäule "PSEN opII protective column-195" für Sicherheitslichtgitter
mit einer Länge von bis zu 1950 mm. Schutz von Lichtgittern vor starker
mechanischer Einwirkung. Einsetzbar mit Sicherheitslichtgitter der PSEN
optII Reihen.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit
einer Spiegellänge von 1950 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Das Set beinhaltet die Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit
einer Spiegellänge von 1650 mm, Befestigungsschrauben und "PSEN opII
adjustable base unit". Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und
PSENoptII Reihen bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm.
PSEN opII lockout
632510
Zubehör Wiederanlaufsperre für PSEN opII Sicherheitslichtgitter.
VPE = 1 lockout, 2 Einwegschrauben M4x12, 1 Gewindestift M3x12, 2
Nutensteine.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit ist ein optionales Zubehör für "PSEN opII
Mirror Column" und bietet zusätzlichen Schutz vor starker mechanischer
Einwirkung. Zusätzlich kann die Spiegelsäule justiert und an unebene
Beschaffenheiten angepasst werden.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN opII mirror column-195
632036
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-195" mit einer Spiegellänge von
1950 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen
bis zu einer Schutzfeldlänge von 1800 mm. Die Spiegelsäule besteht aus
einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSEN opII mirror column-165
632035
Spiegelsäule "PSEN opII Mirror Column-165" mit einer Spiegellänge von
1650 mm. Einsetzbar mit Lichtgittern der PSENopt und PSENoptII Reihen
bis zu einer Schutzfeldlänge von 1500 mm. Die Spiegelsäule besteht aus
einer Schutzsäule und einem integrierten Spiegel.
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN screw set mirror column
632012
Set beinhaltet 3x Befestigungsschrauben für PSENopII mirror column oder
PSEN opII adjustable base unit.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN opII slot nuts
632512
Nutensteine zur Montage von Zubehör an das Profil des PSEN opII
Lichtgitters oder der Schutzsäule. Verpackungsinhalt 4 Stück.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der
Lichtgitterserie PSEN optII, 3 teilig.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sender), schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert und M12
Buchsenstecker (X3, Empfänger), schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss des Senders und Empfängers
für PSENopt II an einem M12-Port (2FDI).
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Erweitertes Befestigungskit mit 3 Freiheitsgraden zur Befestigung der
Lichtgitterserie PSEN optII, 2 teilig.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion der "Lichtgitter mit
Fingerschutz", Durchmesser 14 mm.