Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6C000184","name":"PSEN opII X-muting set extended","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN opII X-muting set extended
Artikelnummer: 6C000184
GTIN: 4046548104738
Erweitertes X-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend
aus 2 Muting-Sensoren, 2 Reflektoren, 2 Muting-Arm Sets, 1 x
Befestigungsmaterial, 2 x Verbindungsleitung 1 m, Muting-Lampe, 1
Verdrahtungsbox
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweitertes X-Muting Set für Sicherheitslichtgitter PSEN opII bestehend aus 2 Muting-Sensoren, 2 Reflektoren, 2 Muting-Arm Sets, 1 x Befestigungsmaterial, 2 x Verbindungsleitung 1 m, Muting-Lampe, 1 Verdrahtungsbox
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104738 |
| Volumen | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |