Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570312","name":"PSEN rs pulley 75","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rs pulley 75
Artikelnummer: 570312
Umlenkrolle 75 mm Durchmesser.
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
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 89 mm |
Abmessung b | 85 mm |
Abmessung t | 30 mm |
Nettogewicht | 142 g |
Bruttogewicht | 145 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548062854 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
Volumen | 0.648 |