Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Abbildung ähnlich
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Artikelnummer: 513120
GTIN: 4046548003406
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform
Mxx, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, VP = 1
Betätiger.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
| ATEX Kategorie | II 3GD EEx nC IIC T6 |
| Umgebungstemperatur | -25 °C |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +56 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +70 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse |
IP65
IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 36 mm |
| Abmessung b | 26 mm |
| Abmessung t | 13 mm |
| Nettogewicht | 19 g |
| Bruttogewicht | 21 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003406 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |