Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"526254","name":"PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
Artikelnummer: 526254
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische
Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Schaltabstand abhängig vom
Betätiger 8/12 mm, VP = 1 Sensor ohne Betätiger, Edelstah... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, zylindrische Bauform M12, mit 10 m Kabel, LED, IP67/69, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, VP = 1 Sensor ohne Betätiger, Edelstahl Gehäuse, Zertifizierung (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Allgemeine Daten
Zulassung |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs EAC ECOLAB TÜV |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Gebrauchskat. Reedkontakte | DC-12 |
Umweltdaten
ATEX Zertifikatsnummer | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX Kategorie Gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX Kategorie Staub | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX Einsatzbereich X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | 10m Kabel |
Leitungen Kabel | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Gehäusematerial Oberteil | Edelstahl 1.4401 |
Abmessung h | 12 mm |
Abmessung b | 12 mm |
Abmessung t | 76 mm |
Nettogewicht | 220 g |
Bruttogewicht | 230 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548083965 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |