text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Artikelnummer: 506222
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12 Betätiger codiert, mit 10 m Kabel (PUR).

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip magnetisch  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Schaltspannung 24  V
Umgebungstemperatur -25 - 70  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm IEC 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
Betätiger Typ 1 PSEN ma1.3-08  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart 10m Kabel  
Leitungen Kabel LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 11  mm
Abmessung b 12  mm
Abmessung t 59.1  mm
Nettogewicht 371  g
Bruttogewicht 380  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548049817  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm