Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Abbildung ähnlich
PSEN hs1 hinge
Artikelnummer: 570280
Leerscharnier mit gleichen Abmessungen wie Sicherer Scharnierschalter
PSEN hs1.
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
BG cCSAus |
Türanschlag | LINKS UND RECHTS |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 83 mm |
Abmessung b | 82 mm |
Abmessung t | 19 mm |
Nettogewicht | 268 g |
Bruttogewicht | 296 g |
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
Harmonized System Code | 83021000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548062427 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC000030 |
Volumen | 0 |