text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator

产品物料号: 542187
GTIN: 4046548095159
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.x, IP67, klebbar, ohne Schrauboption, VPE = 1 Stück.

Stück

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Transponder Codierung vollcodiert  
Gerätevariante Betätiger  
 
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
max. Umgebungstemp. bei Hmax +60 °C  
max. Umgebungstemp. Bei 2000 m +70 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 4000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Schutzart Gehäuse IP67  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 3.8  
Abmessung b 18  
Abmessung t 18  
Nettogewicht 2  
Bruttogewicht 5  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095159  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1