Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs1.1 1 actuator
Artikelnummer: 540080
GTIN: 4046548003031
Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 1.x/2.x, VP = 1
Stück Betätiger.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Transponder Codierung | codiert |
| Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| max. Umgebungstemp. bei Hmax | +60 °C |
| max. Umgebungstemp. Bei 2000 m | +70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Schutzart Gehäuse | IP6K9K |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 11 |
| Abmessung b | 40 |
| Abmessung t | 40 |
| Nettogewicht | 20 |
| Bruttogewicht | 21 |
Transponder
| Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x10, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne
Betätiger.
PSEN cs1.1n 1switch
540053
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker,
IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm,
Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück, codierter Schalter, ATEX Zulassung.