Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6L000026","name":"PSEN b5/me5 escape pin","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Abbildung ähnlich
PSEN b5/me5 escape pin
Artikelnummer: 6L000026
GTIN: 4046548103137
Stange für die Fluchtentriegelung des PSENbolts
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
| Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-25
55 |
Mechanische Daten
| Produktmaterial |
Aluminium
Stahl verzinkt Kunststoff |
| Nettogewicht | 71 |
| Bruttogewicht | 75 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103137 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |