Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540020","name":"PSEN b2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Abbildung ähnlich
PSEN b2
Artikelnummer: 540020
GTIN: 4046548051889
Mechanischer Riegel, für Sicherheitsschalter PSEN me1 oder PSEN cs mit
Arretierung (deaktivierbar) und Fluchtentriegelung.
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
| Zulassung | - |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Fluchtentriegelung vorhanden | ja |
| Produktmaterial |
Aluminium
Stahl verzinkt Kunststoff |
| Nettogewicht | 1337 |
| Bruttogewicht | 1464 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548051889 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit
Betätiger.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung,
große Bauform, inkl. 1 Paar CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-
Steckverbinder
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit
Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind
insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, vollcodiert, mit
Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-
Stiftstecker, Reihenschaltung, große Bauform, inkl. 1 Paar
CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-Steckverbinder
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter
mit Betätiger.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.
PSEN me1S / 1AS
570000
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger,
Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
570001
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip
Federkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
570004
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Standardbetätiger,
Verriegelungsprinzip Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c,
Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
570005
Schutztürsystem mit Zuhaltung, mit Radiusbetätiger, Verriegelungsprinzip
Magnetkraft, Kontakte 2 n/o, 2 n/c, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Standardbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 1 S, 3 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.