Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6K000007","name":"PSEN mlm actuator a","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Abbildung ähnlich
PSEN mlm actuator a
Artikelnummer: 6K000007
GTIN: 4046548105933
Betätiger a für Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini, seitliche Montage,
Außenanbau
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
| Sensorprinzip | Transponder |
| Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 175 |
| Bruttogewicht | 175 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105933 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |