Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc memory fbus
Artikelnummer: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Austauschbares Speichermodul 08-12 für Fast Replacement
Sicherheitslaserscanner
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
UKCA |
| Produktvariante | PROFIsafe/PROFINET IO-Device |
Technische Daten
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Mechanische Daten
| Anschlussart |
M12, 8-pol. male
3x M12, 5-pol. female |
| Nettogewicht | 90 |
| Bruttogewicht | 150 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| Volumen | 0.374 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert auf 4-pol. M12-Stiftstecker, gerade, D-
codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2, Kabellänge: 20 m