Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc memory 08-17
Artikelnummer: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Austauschbares Speichermodul 08-17 für Fast Replacement
Sicherheitslaserscanner
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
UKCA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
999.9 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 8 |
Eingänge
| Signalpegel am Eingang bei 0 | < 5 V |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 6 |
| Strom "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-Schnittstelle
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 0 |
Mechanische Daten
| Anschlussart |
M12, 17pol. male
M12, 8pol. male |
| Nettogewicht | 82 |
| Bruttogewicht | 120 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Spezielles Anschlusskabel Advanced PSENscan, PUR, Gelb RAL1003, 17-
polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, Kabellänge: 2 m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Spezielles Anschlusskabel Advanced PSENscan, PUR, Gelb RAL1003, 17-
polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, Kabellänge: 5 m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Spezielles Anschlusskabel Advanced PSENscan, PUR, Gelb RAL1003, 17-
polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, Kabellänge: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Spezielles Anschlusskabel Advanced PSENscan, PUR, Gelb RAL1003, 17-
polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, Kabellänge: 50 m