Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rs1.0-175
Artikelnummer: 570301
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO
Kontakte, 175 N max. Federkraft.
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
BG cCSAus |
Technische Daten
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 250 V |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | Aluminium-Druckguss |
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium-Druckguss |
Material Betätiger | Zn-Druckguss |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 88 mm |
Abmessung b | 282 mm |
Abmessung t | 90.1 mm |
Nettogewicht | 933 g |
Bruttogewicht | 1052 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
6b
6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548062717 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270607 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002033 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m