Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rs spring 175
Artikelnummer: 570310
GTIN: 4046548062830
Seilzugfeder für max. 175 N Federkraft.
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
| Umgebungstemperatur |
-25
70 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 50 |
| Abmessung b | 300 |
| Abmessung t | 90 |
| Nettogewicht | 441 |
| Bruttogewicht | 502 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062830 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |