Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s50 C
Artikelnummer: 751500
PNOZsigma Bremsen-Ansteuer- und Überwachungsgerät, sicheres Bremsen nach
PL e und SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, Displaybedienung push & turn,
steckbare Federkraftklemmen, sicheres Ansteuerung von induk... Mehr
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Bremsen-Ansteuer- und Überwachungsgerät, sicheres Bremsen nach PL e und SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, Displaybedienung push & turn, steckbare Federkraftklemmen, sicheres Ansteuerung von induktiven Lasten (z. B. Ventile, mechanische Haltebremsen).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 18 W |
Geräteabsich (Automat)von U1 | 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
Potenzialtrennung U1 | nein |
Zweck von U2 | Versorgung 2pol. HL-Ausgänge |
Versorgungsspannung U2 | 2448 - 48 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | -10 %/+20 % |
Potenzialtrennung U2 | ja |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 8 |
Anzahl Halbleitereingänge FS | 4 |
Anzahl Halbleitereingänge ST | 4 |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 0 |
HL-Ausg. 1pol. kurzschlussfest | JA |
Potentialtrenn. Halbl.ausgang | nein |
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge 2-polig
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 2 |
Spannungstoleranz Absenkbetr. | -10 %/+10 % |
HL-Ausg. 2pol. kurzschlussfest | JA |
Spannungsausgänge
Spannung am Versorg.spg.ausg. | 24 V DC |
Versorg.spg.ausg.kurzschl.fest | ja |
Potentialtrennung Spg.ausgang | nein |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
Überspannungskategorie | III |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Lüftzeit | 30 ms ... 4000 ms |
Einfallzeit Schnellabsch. | 30 ms ... 4000 ms |
Einfallzeit Langsamabsch. | 30 ms ... 4000 ms |
konfigurierb.Übererregungszeit | 100 ms ... 2500 ms |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | 2pol.HLA und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 100 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 257 g |
Bruttogewicht | 276 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548066012 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.6 |
Optionales Zubehör
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-Kartenadapter und PNOZsigma Chipcard
Reader.
Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Halter für Chipkarte, für PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Satz steckbare Ersatzklemmen 8-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1
Stück X1, X2, X3, X4.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.