Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"750107","name":"PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
Artikelnummer: 750107
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung
in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 2 W |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 1 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 0 |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 17.5 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 170 g |
Bruttogewicht | 180 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548025644 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.360 |
Optionales Zubehör
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma
Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.