Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"837380","name":"S3UM 230VAC UM 415/460VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Abbildung ähnlich
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
Artikelnummer: 837380
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und
Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen, 40 - 400
Hz, Messspannung 415/460 V AC, Breite = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
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
CCC UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 230 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 2 |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -15 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 122 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Bruttogewicht | 170 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007404 |
Volumen | 0.294 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |