Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Artikelnummer: 838000
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max.
Spannungswerten, 0,40 - 400 Hz, Messspannung 1 V AC/DC, Breite = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 240 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 2 VA |
Versorgungsspannung U2 | 120 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | AC |
Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC |
Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 150 g |
Bruttogewicht | 158 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548007374 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.284 |