Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Abbildung ähnlich
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Artikelnummer: 325008
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm,
Relativskala, 0 - 10 / 100 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf,
Schutzart IP66.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Nettogewicht | 20 g |
Bruttogewicht | 20 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548018158 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC002586 |
Volumen | 0.672 |