Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yi7 lock
Artikelnummer: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge,
1 Zuhaltemanagementfunktion zum Anschluss einer Sicherheitszuhaltung,
einer sicheren Gefahrlosüberwachung (z. B. Stillstandswächter) und 2
Tastern zum Bedienen der Sicherheitszuhaltung, 1 Drehschalter für
Startart und Testtaktau...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 1 Zuhaltemanagementfunktion zum Anschluss einer Sicherheitszuhaltung, einer sicheren Gefahrlosüberwachung (z. B. Stillstandswächter) und 2 Tastern zum Bedienen der Sicherheitszuhaltung, 1 Drehschalter für Startart und Testtaktauswertung, 1 Drehschalter für Ausgangsfunktion und Testtaktauswertung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | |
| Potenzialtrennung U2 | nein |
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Kopfmodul |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
4
4 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung von HLA | nein |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-20
55 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
| Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Abmessungen der Normschiene | |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 |
| Abmessung b | 17.5 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 88 |
| Bruttogewicht | 145 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.