Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000006","name":"PNOZ yi4 2DI T3C","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yi4 2DI T3C
Artikelnummer: 2A000006
GTIN: 4046548087857
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss eines
Zweihandtasters (Typ III C), UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen,
1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und
Testtaktauswertung, LED-Anzeige
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss eines Zweihandtasters (Typ III C), UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Kopfmodul |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Typ des Zweihandgerätes nach | ISO 13851 |
| Typ des Zweihandgerätes | III C |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 6 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -20 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
| Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 |
| Abmessung b | 12.5 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 74 |
| Bruttogewicht | 130 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087857 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364190 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.