Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PNOZ yh1 2DI 24VDC
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Die Dokumente können jederzeit kostenlos als gedruckte Version angefordert werden bei:
Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Str. 2 73760 Ostfildern Tel.: +49 711 3409-222 E-Mail: [email protected]
| Artikelnummer | 2A000002 |
| Seriennummer | 1024066 |
| Hersteller | Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern, Germany |
| Ursprungsland | Deutschland |
| GTIN | 4046548087819 |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Produktionsdatum | 2025-10-29 |
| Firmwareversion | 04.00 |
| Hardwareversion | 01.02 |
| Revisionsstand | 10 |
Kopfmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Kommunikation mit Erweiterungsmodulen, Versorgungsspannung für myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 2 Testtaktausgänge zur Querschluss- und Kurzschlusserkennung, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Wählen der Funktionen, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige
| Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
| Versorgungsspannung U1 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Anzahl digitale Eingänge | 2 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
| Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -20 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
| Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
| Einbaulage | beliebig |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 |
| Abmessung b | 17.5 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 86 |
| Bruttogewicht | 140 |
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
34
7a 6c 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087819 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör