Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000002","name":"PNOZ yh1 2DI 24VDC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SB"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yh1 2DI 24VDC
Artikelnummer: 2A000002
Kopfmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
Kommunikation mit Erweiterungsmodulen, Versorgungsspannung für myPNOZ,
1 Eingangsfunktion, 2 Testtaktausgänge zur Querschlusserkennung,
1 Meldea... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kopfmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Kommunikation mit Erweiterungsmodulen, Versorgungsspannung für myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 2 Testtaktausgänge zur Querschlusserkennung, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Wählen der Funktionen, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtakterkennung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 2 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Testtaktausgänge
Anzahl Testtaktausgänge | 2 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 17.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 85 g |
Bruttogewicht | 95 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
34
7a 6c 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548087819 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |
Optionales Zubehör
Klebesiegel für myPNOZ (20 Stk.)
2A000200
Klebesiegel für myPNOZ als Manipulationsschutz der
Potentiometereinstellungen
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.