text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
2 Ürün bulundu
PLID d1 C
784260
GTIN: 4046548067118
PLID d1 C

Üretimi devam etmiyor

PNOZ, Zubehör, sichere Leitungsüberwachung einer 2-Draht-Leitung auf Kurzschluss, Querschluss und Leitungsbruch, Testtakt-Signalgeber für Auswertegerät PNOZ e8.1p, manueller Test bei Schließerkontakt 1n/o, Dauertest bei Öffnerkontakt 1n/c, maximale Leitungslänge 3000 m, Ausführung mit Federkraftklemme.

istek üzerine
PLID d1
774260
GTIN: 4046548067101
PLID d1

Üretimi devam etmiyor

PNOZ, Zubehör, sichere Leitungsüberwachung einer 2-Draht-Leitung auf Kurzschluss, Querschluss und Leitungsbruch, Testtakt-Signalgeber für Auswertegerät PNOZ e8.1p, manueller Test bei Schließerkontakt 1n/o, Dauertest bei Öffnerkontakt 1n/c, maximale Leitungslänge 3000 m, Ausführung mit Schraubklemme.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin