Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Abbildung ähnlich
PLID d1 C
Artikelnummer: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, Zubehör, sichere Leitungsüberwachung einer 2-Draht-Leitung auf
Kurzschluss, Querschluss und Leitungsbruch, Testtakt-Signalgeber für
Auswertegerät PNOZ e8.1p, manueller Test bei Schließerkontakt 1n/o,
Dauertest bei Öffnerkontakt 1n/c, maximale Leitungslänge 3000 m,
Ausführung mit Federkraftklemme.
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZ, Zubehör, sichere Leitungsüberwachung einer 2-Draht-Leitung auf Kurzschluss, Querschluss und Leitungsbruch, Testtakt-Signalgeber für Auswertegerät PNOZ e8.1p, manueller Test bei Schließerkontakt 1n/o, Dauertest bei Öffnerkontakt 1n/c, maximale Leitungslänge 3000 m, Ausführung mit Federkraftklemme.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Quelle der intern. Spannung | über Auswertegerät |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -30 - 70 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| max. Leitungslänge | 3000 m |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme |
| Klemmenart | fest |
| Abmessung h | 36 mm |
| Abmessung b | 30 mm |
| Abmessung t | 12.5 mm |
| Nettogewicht | 10 g |
| Bruttogewicht | 28 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
34
7a 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27141990 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Volumen | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |