text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

FB/F11/30SEC.

Artikelnummer: 326401
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 30 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

 
Betauung zulässig ? unzulässig  
Nettogewicht 20  g
Bruttogewicht 20  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85333100  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548017755  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
Volumen 0.344