Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
Abbildung ähnlich
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
Artikelnummer: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Federkrafttechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-polig.
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
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083835 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |