Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Abbildung ähnlich
PIT m4SEU terminal set spring load
Artikelnummer: 402306
GTIN: 4046548093575
Steckersatz für sicheres Auswertegerät für Betriebsartenwahl: PIT m4SEU
[402250]. Bestehend aus 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. und 1 x 12-
pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung, Kabelabgang gerade.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Steckersatz für sicheres Auswertegerät für Betriebsartenwahl: PIT m4SEU [402250]. Bestehend aus 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. und 1 x 12- pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung, Kabelabgang gerade.
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Volumen | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |