Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Artikelnummer: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon Lizenz für 1 Aktivierung
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
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
Optionales Zubehör
PITreader base unit
402255
PITreader base unit. RFID-Authentifizierungssystem. Inhalt:
Basiseinheit, Stecker [402307]. Notwendiges Zubehör: PITreader key
adapter.
PITreader S base unit
402256
PITreader S base unit. RFID-Authentifizierungssystem mit
erweitertem Funktionsumfang. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307].
Notwendiges Zubehör: PITreader key adapter.
PITreader card unit
402320
PITreader card unit. RFID-Authentifizierungssystem für
Karten, Sticker & Schlüssel. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307],
PITreader card Adapter.
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. RFID-Authentifizierungssystem für Karten,
Sticker & Schlüssel, mit erweitertem Funktionsumfang. Inhalt:
Basiseinheit, Stecker [402307], PITreader card Adapter.
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox mit PITreader Key (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1
NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Key,
Anschluss oben, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox mit PITreader Key (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2 NC/1
NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Key,
Anschluss unten, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITgatebox mit PITreader Card (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2
NC/1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Card,
Anschluss oben, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITgatebox mit PITreader Card (Taster-Unit), Gehäuse mit Not-Halt (2
NC/1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und PITreader Card,
Anschluss unten, M12, 12-pol. Stiftstecker und M12, 4-pol.
Buchsenstecker, Ethernet-Schnittstelle, IP65, 5 Farbscheiben in den
Farben GN, BU, RD, YE und transparent