Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"402318","name":"PIT oe ETH connector spring load","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Abbildung ähnlich
PIT oe ETH connector spring load
Artikelnummer: 402318
GTIN: 4046548107838
Stecker für PIT oe ETH [402314] als Ersatzteil, bestehend aus 1 x 5-pol.
Buchsenleiste in Federkraftausführung, Kabelabgang gerade
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
| Zulassung | UL Listed |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 4 |
| Bruttogewicht | 5 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| GTIN | 4046548107838 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |