text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT oe ETH 5V

Artikelnummer: 402315
GTIN: 
Aktivierbare Ethernet-Schnittstelle (RJ45), Versorgungs- und Eingangsspannung 5 V

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Versorgungsspannung U1 5  
5  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 0.3  
Anzahl Eingänge 2  
Gleichspannung am Eingang 5 V  
Galvan. Trennung Eingang nein  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Ethernet Übertragungsrate 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 2  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-2  
Umgebungstemperatur -20  
60  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP65  
Schutzart Gehäuse IP20  
Einbaulage beliebig  
max. Leitungslänge 30  
Anschlussklemme Federkraftklemme steckbar  
Abmessung h 40  
Abmessung b 30  
Abmessung t 59.2  
Nettogewicht 42  
Bruttogewicht 62  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.

Optionales Zubehör

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-Hutschienen-Adapter für Bedienelemente PIToe (PIT oe ETH)