Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"535112","name":"PSEN ix2 F8 code","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ix2 F8 code
Artikelnummer: 535112
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformati... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 93 x 57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UL/cUL |
Technische Daten
Elektrische Daten
Art der Bemessungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 °C |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 57 mm |
Abmessung b | 96 mm |
Abmessung t | 93 mm |
Nettogewicht | 210 g |
Bruttogewicht | 220 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548084320 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |