Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176852","name":"PMCprimo C. Ersatz Stecker X40","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Abbildung ähnlich
PMCprimo C. Ersatz Stecker X40
Artikelnummer: 8176852
Ersatzstecker für die Steuerungskarte PMCprimo C an der
Schnittstelle X40.
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
Bemessungsstrom | 10 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
Überspannungskategorie | III / II |
Mechanische Daten
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kontaktoberflächen Material 1 | verzinnt |
Kontaktoberflächen Material 3 | verzinnt |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Nettogewicht | 8 g |
Bruttogewicht | 10 g |
Umwelt
RoHS-Konformität | ja |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548088540 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242092 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0.172 |