Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177152","name":"PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Abbildung ähnlich
PMCcable M2/C2B2/010/1Q5/S1
Artikelnummer: 8177152
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,5+1x
(2x1,0)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo
SZ.4x…... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,5+1x (2x1,0)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Länge 10m.
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 60 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M23-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 6-pol. Steckverbinder PC5 |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
Länge des Kabels 1 | 10 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 2000 g |
Bruttogewicht | 2300 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548074369 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |