text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC Erweiterungskarte PROFINET

Artikelnummer: 680150
Karte einsetzbar in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Einstellb.Übertr.rate PROFINET 100 MBit/s  
PROFINET Zertifizierung PNO  
Herstellerkennung PROFINET 092Fh  
Steckertyp PROFINET-Schnittst. RJ45  
PROFINET Typ Slave  
Umgebungstemperatur 0 - 40  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen PROFINET und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial Frontplatte Stahl 1.4016  
Gehäusematerial Oberteil Polyesterfolie  
Abmessung h 140.8  mm
Abmessung b 18.4  mm
Abmessung t 101.8  mm
Nettogewicht 86  g
Bruttogewicht 213  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242007  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group eg000024  
ETIM Reference Feature ec001423  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Volumen 1.784  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1