text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC SC6A261R/EC 1x 19A

Artikelnummer: 8C000079
GTIN: 4046548100587
Stand-Alone-Antriebsregler PMC SC6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 13,2 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Klemmen)und EtherCat. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher...  Mehr

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Stand-Alone-Antriebsregler PMC SC6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 13,2 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Klemmen)und EtherCat. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung mit Phasen 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] 19 A  
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] 15 A  
Sicherheitsfunktion, -technik R=SR6: STO über Klemmen  
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] 210%@2s  
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] 250%@2s  
PMCErweiterung Firmware EC = EtherCat  
Anzahl digitale Eingänge 8  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 343  mm
Abmessung b 65  mm
Abmessung t 286  mm
Nettogewicht 5250  g
Bruttogewicht 6450  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100587  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PMC SC6A261 terminal set (R)
PMC SC6A261 terminal set (R) 8C000077
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A261R mit STO über Klemme Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.