{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Abbildung ähnlich
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
Artikelnummer: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-Alone-Antriebsregler PMC SC6
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9,0 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 6,95 kVA.
ohne Bremswiderstand.
Option:
ohne Sicherheitstechnik, mit EtherCat.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des
Produktlebenszyklus und ist daher in abseh...
Mehr
Auslaufartikel
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Stand-Alone-Antriebsregler PMC SC6
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC:
Ausgangsnennstrom: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9,0 A @ 8kHz.
Imax: 210% für 2s / 250% für 2s.
Scheinleistung: 6,95 kVA.
ohne Bremswiderstand.
Option:
ohne Sicherheitstechnik, mit EtherCat.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des
Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr
verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein
Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung mit Phasen |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Versorgungsspannung U2 |
24
V |
| Art der Versorgungsspannung U2 |
DC
|
| Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] |
2 x 10 A
|
| Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] |
2 x 9 A
|
Sicherheitsfunktion STO
| Sicherheitsfunktion, -technik |
Z= ohne Sicherheitstechnik
|
Leistungsteil
| Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] |
210%@2s
|
| Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMCErweiterung Firmware |
EC = EtherCat
|
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
8
|
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0 - 45
°C |
| Art der Kühlung |
eingebauter Lüfter
|
| Schutzart Gehäuse |
IP20
|
Mechanische Daten
| Abmessung h |
343
mm |
| Abmessung b |
65
mm |
| Abmessung t |
286
mm |
| Nettogewicht |
5350
g |
| Bruttogewicht |
6750
g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) |
5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
|
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100549
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Typ der Zolltarifnummer |
TARIC
|
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Menge je Verpackungseinheit |
1
|
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des
Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr
verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein
Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.