text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC brakeresistor FGFKQU31009/14R4/4500W

Artikelnummer: 8C000190
Bremswiderstand für Versorgungsmodul PS6. technische Daten: Typ Stahlgitterfestwiderstand. Widerstand 14,4 Ohm. Leistung 4500 W. mit Temperaturschalter. mit UL Zulassung.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cURus  
 
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 355  mm
Abmessung b 490  mm
Abmessung t 260  mm
Nettogewicht 9500  g
Bruttogewicht 9500  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023131  
GTIN 4046548109900  
Volumen 0  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1