text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2

Artikelnummer: 8C000087
Hinterbaumodul für Antriebsregler der Baugröße 1 oder 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # Die Schnellspannklammern zur Befestigung der Kupferschienen sowie ein Isolationsverbindungsteil s...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Hinterbaumodul für Antriebsregler der Baugröße 1 oder 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # Die Schnellspannklammern zur Befestigung der Kupferschienen sowie ein Isolationsverbindungsteil sind im Lieferumfang enthalten. Nicht im Lieferumfang enthalten sind die Kupferschienen. Diese müssen ein Querschnittsmaß von 5 x 12 mm besitzen. Isolationsendteile sind separat erhältlich.

 
Abmessung h 405  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 35  mm
Nettogewicht 560  g
Bruttogewicht 600  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-Code 4046548100969  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023192  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volumen 0