Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"680043","name":"PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Abbildung ähnlich
PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72
Artikelnummer: 680043
GTIN: 4046548069730
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A)
Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Schalter
und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.
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
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242009 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069730 |
| Volumen | 0.240 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |