Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"A1000002","name":"IndustrialPI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Abbildung ähnlich
IndustrialPI 4 4GB 32GB
Artikelnummer: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 für Automatisierungs- und IIOT-Aufgaben, basierend auf
dem Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 mit 1,5 GHz, 4
GB RAM und 32 GB eMMC Flash-Speicher, Schnittstellen: 2 x USB 3.2 Gen 1
Typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse, 1 x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, Betriebssystem: angepasste Version...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
IndustrialPI 4 für Automatisierungs- und IIOT-Aufgaben, basierend auf dem Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 mit 1,5 GHz, 4 GB RAM und 32 GB eMMC Flash-Speicher, Schnittstellen: 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-Buchse, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, Betriebssystem: angepasste Version des Raspberry Pi OS mit Real-Time-Patch mit vorinstallierter Open Source Software Node-RED.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -25 - 55 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PC |
| Abmessung h | 96 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 110.5 mm |
| Nettogewicht | 270 g |
| Bruttogewicht | 276 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 19200102 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Volumen | 0.500 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |