Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu K F EI CV
Artikelnummer: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, sichere Bewegungsüberwachung,
Erfassung Positionszählerwert, 2 Ausgänge, Failsafe, 0,5 A, einpolig,
plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 1
Ausgang, Standard, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, 1
kombinierter Ein- und Ausgang CIO für Kaskadierung, Standard, 1 Eingang
f...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, sichere Bewegungsüberwachung, Erfassung Positionszählerwert, 2 Ausgänge, Failsafe, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, 1 Ausgang, Standard, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, 1 kombinierter Ein- und Ausgang CIO für Kaskadierung, Standard, 1 Eingang für Encoder, Mini-IO-Buchsenstecker, 8-polig, 2 Eingänge für Näherungsschalter.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 5 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 1.1 |
| Zweck von U2 | Periphery Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
| Zweck von U3 | Ausgänge |
| Art der Versorgungsspannung U3 | DC |
| Toleranz von U3 | -30 %/+25 % |
Eingang Näherungsschalter
| prog.Überwach.F ohne Hyst NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Eingang Inkrementalgeber
| Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 1 |
| Anschluss (Inkrementalgeber) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Auswertung Zählimpulse Inkr. |
1-fach
4-fach |
| Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
| prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
| Potenzialtren. HL-Ausg zu Eing | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
| Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Zeiten
| Reaktionszeit Grenzwertübersch | 1/f_ist + 10ms |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Anschlussklemme | Stiftleiste |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 128.9 |
| Abmessung b | 56 |
| Abmessung t | 56 |
| Nettogewicht | 147 |
| Bruttogewicht | 160 |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Volumen | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, Set bestehend aus 2 Steckern, 1-
reihig/5-polig und 1-reihig/10-polig, Federkraftanschluss, SPRINGCON-
Serie.