Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"315220","name":"PSSu E F DI OZ 2-R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E F DI OZ 2-R
Artikelnummer: 315220
GTIN: 4046548068139
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang,
1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest,
überlastsicher, rückspeisungsfrei, für Bahnanwendungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie...
Mehr
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
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipolig, kurzschlussfest, überlastsicher, rückspeisungsfrei, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
1
1 |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Halbleiterausgänge
| Gleichspannung am Ausgang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge 2-polig
| Anzahl 2-polige HL-Ausgänge | 1 |
| Potenzialtrennung 2pol HLA | ja |
| 2pol HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 1 |
Umweltdaten
| Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
| Einbauort nach Norm1 Bahn | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
| Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 50155 |
| Umgebungstemperatur |
-40
70 |
| Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
| Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
| Umgebungstemperatur nach Norm3 | -40 ... +70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 97 % r. F. at 40 °C |
| Betauung zulässig ? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig EN 50155 |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 50124-1
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 50125-3 |
| Breitbandrauschen nach | EN 61373 |
| Breitbandrauschen nach | EN 50125-3 |
| Beschleunig.. Breitbandrausch. | 2,3 m/s² eff. |
| Norm1 Breitbandrauschen Bahn | EN 61373 |
| Freq. Breitbandrauschen Bahn | 5 ... 150 Hz |
| Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 7,9 m/s² eff. |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 2g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 5g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 50124-1 |
| Überspannungskategorie | OV2 |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | PD2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP51 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 76 |
| Abmessung b | 12.6 |
| Abmessung t | 60.2 |
| Nettogewicht | 46 |
| Bruttogewicht | 46 |
| Name Kodierelement | G |
| Farbe Kodierelement | gelb |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548068139 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen. Alle internen 7 Signale an den Klemmen vorhanden!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen. Alle internen 7 Signale an den Klemmen vorhanden!
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.