Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"314092","name":"PSSu XB F -T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Abbildung ähnlich
PSSu XB F -T
Artikelnummer: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, Basis-Station, Failsafe und Standard, Erweiterungsmodul für
kabelbasierte Modulbusverlängerung für FS- und ST-Daten sowie der Module
Supply, für erhöhte Umweltanforderungen.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 76 mm |
| Abmessung b | 25.2 mm |
| Abmessung t | 60.2 mm |
| Nettogewicht | 35 g |
| Bruttogewicht | 45 g |
| Name Kodierelement | L |
| Farbe Kodierelement | gelb |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054279 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu XR F -T
314093
PSSu, Remote-Station, Failsafe und Standard, Erweiterungsmodul für
kabelbasierte Modulbusverlängerung für FS- und ST-Daten sowie der Module
Supply, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 C-T
314631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.