Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Abbildung ähnlich
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Artikelnummer: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, 3-reihig/30-polig,
Federkraftanschluss, BL-I/O-Serie, VPE 2 Stecker.
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
BG cULus Listed TÜV |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
100 |
Mechanische Daten
| Querschnitt der Leiter K1 |
1
1 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 22-18 |
| Nettogewicht | 43 |
| Bruttogewicht | 44 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| Volumen | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 2 |