Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Artikelnummer: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A,
einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest,
überlastsicher, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und
Bahnanwendungen, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im
Lieferumfang enthalten).
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, für erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung HL-Ausgänge | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
| Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
| Einbauort nach Norm1 Bahn | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
| Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -40 |
| UL-Angabe Umgebungstemperatur | UL 61010 |
| Umgebungstemperatur mit UL | -40 - 60 °C |
| Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
| Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
| Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | EN 60068-2-30 |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Breitbandrauschen nach | EN 60068-2-64 |
| Norm1 Breitbandrauschen Bahn | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
| Freq. Breitbandrauschen Bahn | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
| Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 5,7 m/s² eff. |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 100 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken n. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Überspannungskategorie 2 | III |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP51 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PC |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 110.8 |
| Abmessung b | 12.5 |
| Abmessung t | 72.5 |
| Nettogewicht | 34 |
| Bruttogewicht | 43 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103571 |
| Volumen | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, für
erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Breite 50,1 mm, Höhe
107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 50 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
Obligatorisches Zubehör
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 8-polig,
Federkraftanschluss, Schutz-Codierungselement PSS u2 A CE T für
Klemmenblock erhältlich, VPE 1 Stück.