Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328200","name":"PSS u2 EF 2AI I","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 EF 2AI I
Artikelnummer: 328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge zur Strommessung,
0 ... 25,6 mA , zweipolig, Auflösung 15 Bit, separat konfigurierbar
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Strom |
| Analog-Eing. Signaltyp 1 | Differenzeingang |
| Analog-Eing. Signalbereich 1 | 0 - 25,6 mA |
| Art des Eingangsfilters |
RC-Filter
1. Ordnung |
| R Analog-Stromeing.+SchwellSPG | 156 Ohm + ca. 1,6V Schwellensp |
| Auflösung Analogeingänge | 15 |
| Monotonitaet ohne Fehlcodes | ja |
| Wandlungsmethode Analog-Eing. | sukzessive Approximation |
| Potentialtren. Analog Eingang | ja |
Spannungsausgänge
| Funktion von Ausgang U2 | Sensorversorgung |
| Gleichspannung am Ausgang 2 | 24 V DC |
| U2-Ausgang kurzschlussfest | ja |
| Potenzialtrennung U2-Ausgang | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -25 |
| Umgebungstemperatur mit UL | -25 - 60 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | 100 m/s² |
| Luft- und Kriechstrecken n. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Überspannungskategorie 2 | III |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Anal. Eing. und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 3 zwischen | Analoger Eingang und P0 |
| Art der Potenzialtrennung 3 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 4 zwischen | Periphery und Module Supply |
| Art der Potenzialtrennung 4 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial | PC |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 110.8 |
| Abmessung b | 12.5 |
| Abmessung t | 72.5 |
| Nettogewicht | 42 |
| Bruttogewicht | 55 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072136 |
| Volumen | 0.162 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze,
Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite
12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, Zubehör, Schirmanschlusselement, für Kopfmodule, Netzteilmodule
und Modulträger, 4 Anschlüsse, 4-reihig, Breite 50 mm, Gesamthöhe
montiertes System ca. 120 mm, Montageabstände beachten, mechanische
Verrastung auf Hutschiene, VPE 10 Stück.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig,
Federkraftanschluss, VPE 10 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze
Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange
Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der
Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
Obligatorisches Zubehör
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig,
Federkraftanschluss, VPE 1 Stück.